Stainless Steel Cable Clip with Excellent Rust Resistance
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Quantity per Pack | ØD (When Fixed) | N | Sheet Thickness | W |
COPU2 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPU3 | 4.8 | ||||
COPU4 | 6.4 | ||||
COPU5 | 7.9 | ||||
COPU6 | 9.5 | ||||
COPU7 | 11.1 | ||||
COPU8 | 12.7 | ||||
COPU9 | 14.3 | 18.0 | |||
COPU10 | 15.9 | ||||
COPU11 | 17.5 | 12.7 | |||
COPU12 | 19.1 | ||||
COPU14 | 22.2 | ||||
COPU16 | 25.4 | ||||
COPU18 | 28.6 |
Material | SUS304 2B |
Operating Temperature Range | -30°C ~ +85°C |
Teilenummer |
---|
COPU2-20P |
COPU3-20P |
COPU4-20P |
COPU5-20P |
COPU6-20P |
COPU7-20P |
COPU8-20P |
COPU9-20P |
COPU10-20P |
COPU11-20P |
COPU12-20P |
COPU14-20P |
COPU16-20P |
COPU18-20P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7.9 | 9.5 | |
8.31 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11.1 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15.9 | 9.5 | |
19.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 12.7 | |
19.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 12.7 | |
19.19 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 12.7 | |
19.19 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25.4 | 12.7 | |
19.26 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 12.7 |
Loading...
Material | SUS304 2B | Color | Silver | Anchoring Method | Screw Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 20 |
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 14.66 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NBK
Standardpreis 4.16 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
METROL
Standardpreis 32.35 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.09 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 2.95 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 3.84 €