Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Cable Clip (Stainless Steel / Resin Coating) 【20 Stk. pro Packung】

Cable Clip (Stainless Steel / Resin Coating)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Cable clip that combines rust resistance with cable protection


● Stainless steel cable clip with high rigidity and excellent rust resistance.
● It is resin coated and does not damage the cable.

· D dimension is the reference fit diameter taking into consideration the thickness of the
resin coating. Please note that some error may occur
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Clip (Stainless Steel / Resin Coating):Related Image

1 Pack Unit 20-piece Pack
Model NumberQuantity per
Pack
ØD (Note)
(When Fixed)
NSheet ThicknessW
COPUM3 20P
(20 Pieces)
3.216.00.69.5
COPUM4 4.8
COPUM5 6.4
COPUM6 7.9
COPUM7 9.5
COPUM8 11
COPUM9 1218.0
COPUM1014
COPUM111612.7
COPUM1217
COPUM1419
COPUM1623
COPUM1826
COPUM2029

Weitere Informationen

Cable Clip (Stainless Steel / Resin Coating):Related Image
Cable Clip (Stainless Steel / Resin Coating):Related Image
Specifications
MaterialSUS304 2B
Coating TreatmentVinyl Chloride (Black)
Operating Temperature Range-30°C ~ +85°C
Teilenummer
COPUM3-20P
COPUM4-20P
COPUM5-20P
COPUM6-20P
COPUM8-20P
COPUM9-20P
COPUM10-20P
COPUM11-20P
COPUM12-20P
COPUM14-20P
COPUM16-20P
COPUM18-20P
COPUM20-20P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSInner Diameter (When Fixed)
(φmm)
W Sizes
(mm)

10.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103.29.5

10.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 104.89.5

10.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 106.49.5

10.50 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 107.99.5

12.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10119.5

12.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10129.5

12.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10149.5

17.71 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101612.7

24.79 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101712.7

25.24 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101912.7

25.50 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102312.7

23.42 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102612.7

22.02 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 102912.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material SUS304 2B Operating Temperature Range(°C) -30 ~ 85 Color Black
Anchoring Method Screw Mounting Quantity / Pack(Pcs.) 20 Coating Coating Vinyl Chloride (Black)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support