Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Short Arm)【100 Stk. pro Packung】

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Short Arm)
  • Mengenrabatt

Made of aluminum so it is flexible and easy to control


● Wire securing stickers that can be affixed easily with double-sided tape
● The metallic color matches the color of machines well.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.01.2022 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Short Arm):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberQuantity per
Pack
WLH
Long ClipsShort Clips
COCAS9.4100P
(100-piece Pack)
10.616.09.46.9
COCAS14.916.019.014.910.3

Weitere Informationen

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Short Arm):Related Image
Specifications
MaterialAluminum
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C
ColorSilver
Teilenummer
COCAS9.4-100P
COCAS14.9-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?W Sizes
(mm)
L Sizes
(mm)

13.56 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 11.116

18.19 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 16.019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Color Silver
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support