Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Long Arm)【100 Stk. pro Packung】

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Long Arm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Made of aluminum so it is flexible and sandwiched between 2 nails


● Wire securing stickers that can be affixed easily with double-sided tape
● The metallic color matches the color of machines well.
● Soft and thin, this soft model bends flexibly.  



· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Long Arm):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberQuantity per
Pack
TypeWLH
TypeNo.
COCAL-B6.4100P
(100-piece Pack)
Buckle Type25.463.56.4
8.089.08.0
COCAL-H7.9Hook Type69.87.9

Weitere Informationen

Wire Fixture Sticker (Aluminum / Long Arm):Related Image
Specifications
MaterialAluminum
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C
ColorSilver
Teilenummer
COCAL-B6.4-100P
COCAL-B8.0-100P
COCAL-H7.9-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Type L Sizes
(mm)

22.29 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Buckle Model63.5

25.31 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Buckle Model89

15.87 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Hook Model69.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Color Silver
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 100 W Sizes(mm) 25.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support