Exclusive cap that can provide dust-proofing when not connected
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEB-1B-RCA
Model | Type | Shell Size |
LEB-1B-PCA | For Plug | 1B |
LEB-2B-PCA | 2B | |
LEB-3B-PCA | 3B | |
LEB-1B-RCA | For Receptacle | 1B |
LEB-2B-RCA | 2B | |
LEB-3B-RCA | 3B |
Shape | Shell Size | A | B | L | M | N |
For Plug | 1B | 12.0 | 15.0 | 13.8 | - | 85.0 |
2B | 15.0 | 18.0 | 15.0 | - | 85.0 | |
3B | 18.5 | 22.0 | 18.5 | - | 95.0 | |
For Receptacle | 1B | 14.0 | 17.0 | 13.5 | 5.6 | 60.0 |
2B | 18.0 | 21.0 | 14.5 | 6.0 | 60.0 | |
3B | 22.0 | 25.5 | 17.0 | 7.0 | 60.0 |
Teilenummer |
---|
LEB-1B-RCA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Environment Resistant Connectors (Heat Resistance / Vacuum Characteristics)
Features
Common Specifications
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Shell | Brass | Chrome-plated |
Insulator | PEEK | - |
Male Contact | Brass | Ni Substrate Gold Plate |
Female Contact | Bronze | Ni Substrate Gold Plate |
Shell Size | 1B | 2B | 13B |
---|---|---|---|
A (mm) | 33.5 | 39.8 | 45.0 |
Number of Cores | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
---|---|
Rated Voltage | See Products Page |
Rated Current | See Products Page |
Withstand Voltage | See Products Page |
Contact Resistance | See Products Page |
Insulation Resistance | 10,000 MΩ or more / 500 VDC |
Operating Temperature Range | Heat Resistant Type: -55°C ~ +250°C Vacuum Type: -20°C ~ +80°C |
Insertion/Removal Count (Durability) | 5,000 Times |
Humidity | 95% or more 60 degrees |
Salt Spray | > 144h / IEC60512-6 test 11f |
Waterproofing | IP50 / IEC60529 |
Vibration Resistance | 10-2000 Hz, 15 G / IEC60512-4 test 6d |
Shock Resistance | 100 g, 6 ms / IEC60512-4 test 6c |
Air Leak Rate (Vacuum Type) | < 10-7 mbar.ls-1 / IEC60512-7 test 14b |
Common Specifications
Compatible Connector Form | Receptacle | Compatible Shell Size | 1B | Protective Function (Environmental Resistance) | IP61 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Environment-resistant Connector (LEB Series: Heat and Vacuum Resistant) Caps, die Teilenummer ist LEB-1B-RCA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEB-1B-RCA.
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 14.03 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.