• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Free-Sizeable Box Prismatic Stand

Free-Sizeable Box Prismatic Stand

Box stand suitable for mounting control panel size box


● The height can be selected in 10 mm increments.
● We have emphasized the reasonable price and high quality!

· When mounting, be sure to install using anchor bolts or the like
· Do not install casters, as there is a risk of falling


 Series
RBS1RBS2
MaterialSPCCSPCC
Plate Thickness2 mm2 mm
Size Coverage
H (Height)
H: 300 – 790H: 800 – 1200
Specified Unit10 mm10 mm
Mountable BoxW350 x H350 x D200 or lessW400 x H400 x D250 or less
* Withstand Load50 kg50 kg
* It is the load when objects are placed on the top upon attaching ribs on all 3 places

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image

Model NumberH: Height
(mm)
Coating Color
RBS1300 ~ 390K
(Munsell 2.5Y9/1 Equivalent)
G
(Munsell 5Y7/1 Equivalent)
S
(Surface Preparation)
E
(Munsell 5Y8/1 Equivalent)
B
(Munsell N1 Equivalent)
400 ~ 490
500 ~ 590
600 ~ 690
700 ~ 790
RBS2800 ~ 890
900 ~ 990
1000 ~ 1090
1100 ~ 1200

Weitere Informationen

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image
Teilenummer
RBS1-[300-790/10]-[B,​E,​G,​K,​S]
RBS2-[800-1200/10]-[B,​E,​G,​K,​S]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSCoating Color Dimensions Vertical H
(mm)

-

8 Arbeitstage 10Black (N1) / Cream (2.5Y9/1) / Gray (5Y7/1) / Approximate Munsell Value 5Y8/1 / The underlying process300 ~ 790

-

8 Arbeitstage 10Black (N1) / Cream (2.5Y9/1) / Gray (5Y7/1) / Approximate Munsell Value 5Y8/1 / The underlying process800 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Characteristics Free Size Material Iron Body Board Thickness(mm) 2.0
Withstand Load(kg) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support