Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

L-Shaped Box Mounting Bracket

L-Shaped Box Mounting Bracket
  • Mengenrabatt

Fixing bracket suitable for fixing the box alongside the device, etc.


● The paint color can be chosen from 5 patterns, including surface treatment.
● We have emphasized the low price and high quality!

MaterialSPCC
Plate Thickness2 mm
Mountable
Box
W300 x H300 x D200 or less
* Withstand Load25 kg
* It is the load when objects are placed on the top

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

Model NumberCoating Color
BFLSK
(Munsell 2.5Y9/1 Equivalent)
G
(Munsell 5Y7/1 Equivalent)
S
(Surface Preparation)
E
(Munsell 5Y8/1 Equivalent)
B
(Munsell N1 Equivalent)

Weitere Informationen

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image
Teilenummer
BFLS-B
BFLS-E
BFLS-G
BFLS-K
BFLS-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPaint Surface Processing Color

55.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10Powder PaintMunsell N1 Equivalent

55.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10Powder PaintMunsell 5Y8/1 Equivalent

55.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10Powder PaintMunsell 5Y7/1 Equivalent

55.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10Powder PaintMunsell 2.5Y9/1Equivalent

55.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron Body Board Thickness(mm) 2 Size Width(mm) 280
Sizes Vertical(mm) 90 Dimensions Thickness / Depth(mm) 80 Withstand Load(kg) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support