Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap
  • Mengenrabatt

Exclusive cap can provide waterproofing when not connected


· This product is manufactured by LEMO.
· 2 models (plug and receptacle) are available
· Since it has a cord, it does not get lost even when removed


· Please note that the shape is different for the plug model and receptacle model.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image

Model

Type

Shell Size

LEK-1K-PCAFor Plug

1K

LEK-2K-PCA

2K

LEK-3K-PCA

3K

LEK-1K-RCAFor Receptacle

1K

LEK-2K-RCA

2K

LEK-3K-RCA

3K

Sales: Misumi / Manufacturer: LEMO

Weitere Informationen

Weather-Resistant Connector (LEK Series: for Outdoor use) Cap:Related Image 
ShapeShell SizeABLMN
For Plug1K16.0615.5-85
2K19.5617.5-85
3K23.0622.0-120
For Receptacle1K17.01220.0685
2K20.51424.0885

3K

24.0

1428.0

8

120

Common Specifications (Materials / Finishing)
ItemMaterials
BodyBrass
CordPolyamide 6
GasketSilicone Rubber
Maximum Operating Temperature135°C
WaterproofingIP68
Teilenummer
LEK-1K-PCA
LEK-1K-RCA
LEK-2K-PCA
LEK-2K-RCA
LEK-3K-PCA
LEK-3K-RCA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSCompatible Connector Form Compatible Shell Size Protective Function (Environmental Resistance)

27.98 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Plug1KIP61

29.47 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Receptacle1KIP68

33.30 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Plug2K.IP61

37.51 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Receptacle2K.IP68

39.57 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Plug3K.IP61

35.21 €

Verfügbar 74 Arbeitstage 10Receptacle3K.IP68

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support