Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Short Bar

Short Bar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • B8-4
  • BR8-4
  • B*-2L
  • Mengenrabatt

Shorting Bar for MWI Series Connector Terminal Block


● Component for 8 mm pitch / short circuits between terminals, with an insulation sleeve for safe use. 7 mm pitch (Y-model), 7.62 mm pitch (Y-model).
● Short bars with insulation sleeve for relay sockets from various manufacturers, with pitches to bridge two or more matching poles (matching numbers) in a row. Allows quicker and cleaner finishing compared to standard crossover wiring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Short Bar:Related Image

Model NumberTypeNumber of PolesACompatible Terminal BlocksWeight
(g)
B8-2Y Type214.5UK150.68
B8-4430.51.48
B8-6646.52.33
B8-8862.53.13
B8-101078.53.93
BR8-2Round Type214.51.01
BR8-4430.52.08
BR8-6646.53.34
BR8-8862.54.59
BR8-101078.55.61
B22-2LFor Relay
Sockets
222* Relay Sockets
from Various Manufacturers
0.72
B29-2L2290.80

Weitere Informationen

Short Bar:Related Image


Specifications

Rated Voltage300V
Rated Current15A
Withstand Voltage1,500 VAC / 1 Minute Interval
MaterialTerminal Part C2680R / Ni Plating
Insulation Part PVC Black

Teilenummer
B22-2L
B29-2L
BR8-4
BR8-8
BR8-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Number of Poles (Number of Connections)
(P)
Jumper Strip Shape Suitable Series

1.34 €

4 Arbeitstage 2Y Model-

1.59 €

4 Arbeitstage 2Y Model-

2.37 €

4 Arbeitstage 4Round ModelUK15

3.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Round ModelUK15

3.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Round ModelUK15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Insulator Color Black Pitch(mm) 8 Rated Voltage 300 V
Rated Current 15 A Withstand Voltage 1500 VAC/min

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support