Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (7GOU-A)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (7GOU-A)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Manual crimping tools for closed ended connections with insulation. UL/CSA standard products.

  • UL
  • CSA

● It can be used for CE-1, CE-2, and CE-5 insulated closed end connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7GOU-A

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (7GOU-A):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
270mm
Weight440g
Teilenummer
7GOU-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

126.37 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Closed End Connector (CE-1, CE-2, CE-5) Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (7GOU-A), die Teilenummer ist 7GOU-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7GOU-A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support