● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped crimp terminals with insulator sized between 0.3 and 2 mm2. (For 0.3 mm2, only the Nichifu model is available) And using just this single tool, the insertion-model terminals are also supported. Please note that it cannot be used with the waterproof crimp ring.
● Made by Nichifu Co., Ltd
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NH-32
Size (Total Length) | 265mm |
Weight | 490g |
Applicable Type | Insulation Crimp Terminal, Plug-Model of Connector Terminal, Plug-Model of Pin Terminal | Terminal Shape | Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal | Terminal Size(mm2) | 0.3 ~ 2 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-32) , die Teilenummer ist NH-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH-32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften