Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS05N)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS05N)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Manual crimping tools for insulation crimp terminals. UL/CSA standard products.
  • UL
  • CSA
  • Caulking
  • Tin-Plated

● It can be used for round, Y-model, bar, and ring shaped crimp terminals with insulator sized between 0.3 and 0.5 mm2.
● made by DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG.CO.,LTD.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS05N

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS05N):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
265mm
Weight500g
Teilenummer
DS05N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

159.60 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 0.3 ~ 0.5
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (DS05N) , die Teilenummer ist DS05N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS05N.

Technischer Support