Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-60)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-60)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Manual crimping tools for bare crimp terminals and insulation crimp terminals. UL/CSA standard products.

  • Caulking
  • Tin-Plated

● It can be used for crimping Nichifu manufactured round, Y-model, bar, and ring-shaped bare crimp terminals, or crimp terminals equipped with insulators, for wire sizes of 0.3 – 0.5 mm2.
● Made by Nichifu Co., Ltd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NH-60

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-60):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
200mm
Weight227g
Teilenummer
NH-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

64.73 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Bare Crimp Terminal, Insulation Crimp Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped Terminal Size(mm2) 0.3 ~ 0.5
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (NH-60), die Teilenummer ist NH-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH-60.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support