2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended
  • Mengenrabatt

Double-Ended 2-Core RCA Plug Harness

  • Gold Plated

● Enables connection between devices equipped with RCA input / output terminals.
● The use of gold plating ensures high-reliability contact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended:Related Image

ModelTotal Length (m)
1.535
MSRCRC   

Weitere Informationen

2-Pin RCA Plug Harness (Red, White) Double-ended:Related Image
Teilenummer
MSRCRC-1.5
MSRCRC-3
MSRCRC-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLength
(m)

4.47 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Vollständig kompatibel1.5

5.67 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Vollständig kompatibel3

6.14 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Vollständig kompatibel5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Audio Terminal shape RCA Cable Type Straight
CN1 RCA2 Cord Male (Red & White) CN2 RCA2 Cord Male (Red & White)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support