• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Bushing (Grommets / Open Model)【5 Stk. pro Packung】

Cable Bushing (Grommets / Open Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Rubber-made open-model grommets. The incoming line outer diameter is offered in plenty of sizes from φ6 mm to φ45 mm.


● Does not require any tools for mounting and removal and ensures speedy operation. Made of rubber and can be attached simply by pushing by hand.
● Available in a wide variety of sizes ranging from Ø 6 mm to Ø 45 mm.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Bushing (Grommets / Open Model):Related Image

1 Pack Unit 5-piece Pack
(Note) Total number ordered will be delivered in 1 bag.
Example) 5-pack orders will be delivered in 25 pieces per 1 bag.
Model NumberSize (Unit = mm)Product Stand-Alone Weight
(g / Piece)
TypeNo.H1H2ØD1ØD2ØdR
C30-BW6-1-5P711812632.5
6-2-5P822.5
8-1-5P71201482.5
8-2-5P822.5
10-1-5P812216103.5
10-2-5P923.5
12-1-5P10126191245
12-2-5P1126
14-1-5P1012922146
14-2-5P1127
16-1-5P1013225168
16-2-5P1128.5
19-1-5P12135281959.5
19-2-5P13210
22-1-5P12140322215
22-2-5P13215
25-1-5P141443625620
25-2-5P15220
28-1-5P14148402825
28-2-5P15225
32-1-5P181524432830
32-2-5P19230
36-1-5P18156483635
36-2-5P19235
45-1.5-5P15.51.5755545755
45-3-5P17355

Weitere Informationen

Cable Bushing (Grommets / Open Model):Related Image

Cable Bushing (Grommets / Open Model):Related Image

Specifications
MaterialEthylene Propylene Rubber (Black)
Operating Temperature Range0°C ~ +70°C
Hardness55° ± 5°
Teilenummer
C30-BW-6-1-5P
C30-BW-6-2-5P
C30-BW-8-1-5P
C30-BW-8-2-5P
C30-BW-10-1-5P
C30-BW-10-2-5P
C30-BW-12-1-5P
C30-BW-12-2-5P
C30-BW-14-1-5P
C30-BW-14-2-5P
C30-BW-16-1-5P
C30-BW-16-2-5P
C30-BW-19-1-5P
C30-BW-19-2-5P
C30-BW-22-1-5P
C30-BW-22-2-5P
C30-BW-25-1-5P
C30-BW-25-2-5P
C30-BW-28-1-5P
C30-BW-28-2-5P
C30-BW-32-1-5P
C30-BW-32-2-5P
C30-BW-36-1-5P
C30-BW-36-2-5P
C30-BW-45-1.5-5P
C30-BW-45-3-5P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mounting Bore Diameter
(mm)

5.72 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 12

5.72 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 12

6.36 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 14

6.36 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14

5.08 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 16

5.08 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16

6.36 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 19

6.36 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 19

8.47 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 22

8.47 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 22

5.30 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 25

5.30 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 25

6.78 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 28

6.78 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 28

7.42 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 32

7.42 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 32

9.75 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 36

9.75 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 36

8.81 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 40

8.81 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 40

12.54 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 44

12.54 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 44

16.27 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 48

16.27 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 48

25.51 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 55

25.51 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Ethylene-propylene Rubber Operating Temperature Range(°C) 0 ~ 70 Color Black
Quantity / Pack(P) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support