Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cable clip (made of nylon)【25-100 Stk. pro Packung】

Cable clip (made of nylon)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Cable clip that does not damage the electric wire, since it is made of nylon


● Lighter than a metal saddle, and does not damage the wire.
● Coming in 17 different sizes, it can be used to fix wire bundles of Ø 3 – Ø 51 mm.
Fixing is with lock screws.
* Nylon 66 discolors to a yellowish color over time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable clip (made of nylon):Related Image

1-pack 100-piece Pack

ModelFig. No.Inner Diameter when FixedØ
D
Ø
D1
ABCEFTWeight
(g)
Outer HoleMiddle Hole
AB-2N-100P13.0-3.34.33.29.54.89.5-1.10.35
AB-3N-100P4.55.34.810.3-0.41
AB-4N-100P6.06.811.1-0.46
AB-5N-100P7.58.411.9-0.51
AB-6N-100P9.510.66.312.7-0.61
AB-7N-100P10.512.213.5-0.65
AB-8N-100P11.513.214.3-0.72
AB-9N-100P13.515.215.1-0.78
AB-10N-100P14.51615.9-0.81
AB-11N-100P16.5195.17.912.76.317.5-1.82.11
AB-12N-100P17.519.818.2-2.18
AB-13N-100P20.022.119-2.32
AB-14N-100P221.019.022.919.811.92.42
 
1-pack 20-piece Pack
ModelFig. No.Inner Diameter when FixedØ
D
Ø
D1
ABCEFGTWeight
(g)
Outer HoleMiddle HoleInner Hole
AB-18N227.0-24.529.25.17.912.76.32315.1-1.83
AB-24N337.035.531.539.49.527.819.811.93.62
AB-32N49.047.043.552.134.124.613.54.82

Weitere Informationen

Cable clip (made of nylon):Related Image

Cable clip (made of nylon):Related Image

Specifications

Material66 Nylon
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
UL Flame Retardance Grade
(Main Raw Material)
UL94V-2

Teilenummer
AB-3N-100P
AB-14N-100P
AB-18N
AB-24N
AB-32N
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSQuantity / Pack
(Pcs.)
Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

7.58 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101004.5

12.83 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1010021.0

6.08 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 102027.0/24.5

7.00 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 102037.0/35.5/31.5

6.31 €

25 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 102049.0/47.0/43.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Milky White
Anchoring Method Screw Mounting UL Flame Retardance Grade (Main Raw Material) UL94V-2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support