Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)【100 Stk. pro Packung】

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)
  • Mengenrabatt

Steel wire fastening stickers with sponge


● Maintains its adhesive strength and stability over a long period, allowing for secure mounting.
● This product will not change color as the exterior has been color coated (gray).
● The part that holds the wires uses a sponge insulation to protect the wire jacket from damage. An adhesive sticker that works effectively on corrugated and rough surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberWHArm LengthWeight
(g / piece)
P-102G19.59 ~ 1014.50.60
P-103G10250.81
P-104G25201.51
P-105G13282.10
P-106G15382.91

Weitere Informationen

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Specifications
MaterialIron (Galvanized Color),
Foam Insulator
Operating Temperature Range-40°C ~ +80°C
ColorGray
Teilenummer
P-102G
P-103G
P-104G
P-105G
P-106G
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSW Sizes
(mm)

13.47 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1019.5

17.03 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1019.5

13.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1025

23.97 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1025

20.46 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron, Foam Insulator Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support