Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wire Fixture Sticker (Steel)【100 Stk. pro Packung】

Wire Fixture Sticker (Steel)
  • Mengenrabatt

Wire fastening sticker made of steel


● You can fix cables to any location on
panels or walls with this double sided tape.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberQuantity per
Pack
Compatible Wire
Outer Diameter
Height
(When fixing electric wires)
Weight
(g / Piece)
E-5A100P
(100-piece Pack)
2.5 ~ 360.2
E-203 ~ 4121.2
E-233 ~ 5151.6
E-255 ~ 7202.3
E-3010 ~ 18254.0
W-3010 ~ 15183.0

Weitere Informationen

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image
Specifications
MaterialSteel (Chromate Plating Treated),
Aluminum (E-5A Only)
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C

Wire Fixture Sticker (Steel):Related Image
Teilenummer
E-20-100P
E-23-100P
E-25-100P
E-30-100P
W-30-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSW Sizes
(mm)
Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

15.94 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10203 ~ 4

17.19 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10233 ~ 5

19.63 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10255 ~ 7

34.36 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 103010 ~ 18

27.48 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 103010 ~ 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel (Uni-chrome Plated) Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Quantity / Pack(Pcs.) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support