Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating)【100 Stk. pro Packung】

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating)
  • Mengenrabatt

Wire fastening sticker with excellent insulation properties


● Vinyl coated for excellent insulation and to protect the cable jacket from becoming damaged.
● You can fix cables to any location on panels or walls with this double sided tape.

* Depending on the quantity of your order, delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberQuantity per
Pack
Compatible Wire Outer DiameterHeight
(When fixing wires)
Weight
(g / Piece)
ED-20GN100P
(100-piece Pack)
2.5 ~ 3121.4
ED-25GN5 ~ 7202.8
WD-30GN10 ~ 12183.8

Weitere Informationen

Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image
Wire Fixture Sticker (Steel / Resin Coating):Related Image

Specifications
MaterialSteel (Vinyl Chloride Coating)
Operating Temperature Range-10°C ~ +90°C
ColorBlack
Teilenummer
ED-20GN-100P
ED-25GN-100P
WD-30GN-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

28.47 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5 ~ 3

32.27 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 5 ~ 7

27.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10 ~ 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel (Vinyl Chloride Coating) Operating Temperature Range(°C) -10 ~ 90 Color Black
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support