• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Standard small size cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

  • UL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

1-pack 100-piece Pack

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model):Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
SpecificationUL File No. E64962
(MB1-100P only)

Teilenummer
MB1-100P
MB2-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)

24.06 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 103.1

29.54 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support