Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_2【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Unilateral stopper, space-saving cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL8-100P

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_2:Related Image

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_2:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Teilenummer
CL8-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

26.08 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 6.3 Fixing System Screw Fastening Type
Color Milky White

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_2, die Teilenummer ist CL8-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL8-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support