• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_3【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Center stopper, wide-model cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKCSF1-100P

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_3:Related Image

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_3:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Teilenummer
LKCSF1-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

41.75 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 6.3 Fixing System Screw Fastening Type
Color Milky White

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_3, die Teilenummer ist LKCSF1-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKCSF1-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support