Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Center stopper cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

  • UL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KR7G5-100P

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4:Related Image


Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
SpecificationUL File No. E64962
(KR7G5-100P, KR8G5-100P only)

Teilenummer
KR7G5-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

23.00 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 4.5 Fixing System Screw Fastening Type
Color Milky White Height Sizes(mm) 12.1

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4, die Teilenummer ist KR7G5-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR7G5-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support