• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_6【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Fixture that can mount both vertical / horizontal cable ties. White 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

  • UL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_6:Related Image

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_6:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite
SpecificationUL File No. E64962

Teilenummer
CTAM1-100P
CTAM2-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)

20.05 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 104.3

26.89 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 105.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support