• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_8【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Tower model, deep binding band fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKC-100P

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_8:Related Image

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_8:Related Image 
 
Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Teilenummer
LKC-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

22.82 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 5.2 Fixing System Screw Fastening Type
Color Milky White

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_8, die Teilenummer ist LKC-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKC-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support