• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Tie Fixture (for Snap Stopper)【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixture (for Snap Stopper)
  • Mengenrabatt

Snap stopper model cable tie fixture, milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PBM9-100P

Spezifikationen

Cable Tie Fixture (for Snap Stopper):Related Image

1-pack 100-piece Pack

Weitere Informationen

Cable Tie Fixture (for Snap Stopper):Related Image

Cable Tie Fixture (for Snap Stopper):Related Image

Specifications

Mounting Hole DiameterØ6.2 mm
Mounting Plate Thickness2mm
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White

Teilenummer
PBM9-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

26.79 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Mounting Hole Diameter φ(mm) 6.2 Fixing System Snap Stopper Model
Color Milky White

Sie befinden sich auf der Seite für Cable Tie Fixture (for Snap Stopper), die Teilenummer ist PBM9-100P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBM9-100P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support