• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cable Tie Fixtures (For Aluminum Rail Mounting)【100 Stk. pro Packung】

Cable Tie Fixtures (For Aluminum Rail Mounting)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Cable tie fixtures for aluminum rail mounting, milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Tie Fixtures (For Aluminum Rail Mounting):Related Image

1-pack 100-piece Pack
ModelWeight
(g / Piece)
CM-1-100P1.14
CM-2-100P0.51

Weitere Informationen

Cable Tie Fixtures (For Aluminum Rail Mounting):Related Image

Cable Tie Fixtures (For Aluminum Rail Mounting):Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
Extraction strength (reference value)50 kgf (CM-1-100P), 17 kgf (CM-2-100P)

Teilenummer
CM-1-100P
CM-2-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSPull-out Strength
(kgf)

27.98 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 1050

70.48 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 1017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System For Aluminum Rail Mounting Color Milky White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support