Marker Plate (Plain)【100 Stk. pro Packung】

Marker Plate (Plain)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Freely writable display board


● Display board for identifying bundled cables and wires.
● The display board is fixed in place with cable bands and can be written on freely on with oil-based markers.

· As the tabs are thin, they cannot be printed on.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Marker Plate (Plain):Related Image

1 Pack Unit 100-sheet Pack
Model NumberDimensionsWeight
(g / Sheet)
LDWA
MT-3819-100P38.55.019.126.20.35
MT-4419-100P45.35.019.132.80.45
MT-5019-100P50.55.319.138.00.55
MT-6319-100P655.219.152.30.60
MT-6344-100P63.85.944.851.71.80
MT-8819-100P90.05.319.177.91.00

Weitere Informationen

Marker Plate (Plain):Related ImageMarker Plate (Plain):Related Image

Specifications
MaterialNylon66, UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
Teilenummer
MT-3819-100P
MT-4419-100P
MT-5019-100P
MT-6319-100P
MT-6344-100P
MT-8819-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSSizes(Depth x Width x Length)
(mm)

7.68 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5 x 38.5

7.65 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5 x 45.3

10.06 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5.3 x 50.5

12.62 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5.2 x 65

18.93 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5.9 x 63.8

17.57 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.4 x 5.3 x 90

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support