• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail

Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Abzweigdose zum Öffnen und Schließen. Mit DIN-Schiene kann er für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
  • Space-saving
  • Steel
  • Fixed Size

● A model of relay box with a door that opens and closes.
● The lid can be chosen from 2 models: "with window" and "without window."
● DIN standard 35 mm rail has been attached.

· The body does not have a waterproof and dustproof structure.
· Since the DIN rail has been welded, it cannot be removed.
· The surface treatment is a baked finish (paint color 5Y7/1).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image

Dimensional Table
Model NumberSize (Unit: mm)
ABCST
BOXDTO-N
BOXDO-N
BOXDTO-A
BOXDO-A
8010010550MAX8055
10512510510580
12014010512095
150170105150125
220240105220195
255275125255230
290310125290265
360380125360335
BOXDOF-N
BOXDTOF-N
BOXDOF-A
BOXDTOF-A
12014012595MAX12095
220240125220195
* For BOXDO-A, there is no product for 290 or 360.
* For BOXDTO-N, there is no product for 255, 290 or 360.
* For BOXDO-N, there is no product for 290 or 360.
■ With Hole, Without Window
Model NumberSelf Weight (g)
BOXDTO-A80509
BOXDTO-A105604
BOXDTO-A120680
BOXDTO-A150814
BOXDTO-A2201106
BOXDTO-A2551380
BOXDTO-A2901571
BOXDTO-A3601870
BOXDTOF-A1201027
BOXDTOF-A2201657

■ With Hole, With Window
Model NumberSelf Weight (g)
BOXDO-A80509
BOXDO-A105604
BOXDO-A120680
BOXDO-A150814
BOXDO-A2201106
BOXDO-A2551380
BOXDOF-A120928
BOXDOF-A2201448

■ Without Hole, Without Window
Model NumberSelf Weight (g)
BOXDTO-N80519
BOXDTO-N105609
BOXDTO-N120682
BOXDTO-N150793
BOXDTO-N2201123
BOXDTOF-N1201058
BOXDTOF-N2201626

■ Without Hole, With Window
Model NumberSelf Weight (g)
BOXDO-N80481
BOXDO-N105552
BOXDO-N120611
BOXDO-N150702
BOXDO-N220971
BOXDO-N2551184
BOXDOF-N120959
BOXDOF-N2201417
Teilenummer
BOXDO-A80
BOXDO-A105
BOXDO-A120
BOXDO-A150
BOXDO-A220
BOXDO-A255
BOXDO-N80
BOXDO-N105
BOXDO-N120
BOXDO-N150
BOXDO-N220
BOXDO-N255
BOXDOF-A120
BOXDOF-A220
BOXDOF-N120
BOXDOF-N220
BOXDTO-A80
BOXDTO-A105
BOXDTO-A120
BOXDTO-A150
BOXDTO-A220
BOXDTO-A255
BOXDTO-A290
BOXDTO-A360
BOXDTO-N80
BOXDTO-N105
BOXDTO-N120
BOXDTO-N150
BOXDTO-N220
BOXDTOF-A120
BOXDTOF-A220
BOXDTOF-N120
BOXDTOF-N220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Characteristics

78.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10010550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

82.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12510550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

89.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14010550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

101.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17010550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

82.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24010550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

102.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27512550With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

68.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10010550No hole, window included, irremovable DIN rail

72.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12510550No hole, window included, irremovable DIN rail

79.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14010550No hole, window included, irremovable DIN rail

100.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17010550No hole, window included, irremovable DIN rail

106.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24010550No hole, window included, irremovable DIN rail

96.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27512550No hole, window included, irremovable DIN rail

119.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14012595With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

142.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24012595With Hole, With Window, Irremovable DIN Rail

113.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14012595No hole, window included, irremovable DIN rail

133.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24012595No hole, window included, irremovable DIN rail

82.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10010550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

84.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12510550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

88.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14010550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

106.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17010550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

92.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24010550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

95.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27512550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

114.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31012550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

127.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38012550With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

76.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10010550No hole, no window, irremovable DIN rail

79.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12510550No hole, no window, irremovable DIN rail

82.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14010550No hole, no window, irremovable DIN rail

101.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17010550No hole, no window, irremovable DIN rail

83.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24010550No hole, no window, irremovable DIN rail

133.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14012595With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

161.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24012595With Hole, Without Window, Irremovable DIN Rail

124.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14012595No hole, no window, irremovable DIN rail

150.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24012595No hole, no window, irremovable DIN rail

Loading...

  1. 1

Zeichnung

Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image
Steel Terminal Block Box, with Door Model DIN Rail:Related Image

Grundlegende Informationen

Werkstoff Iron Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Zwischenplatte Without Board
Montage Indoor Locked Models Snap Key Paint Baked Finish
Body Board Thickness(mm) 1.6 Color Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Technischer Support