Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

For DIN Rail AC Base【1-5 Stk. pro Packung】

For DIN Rail AC Base

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A base that allows for mounting AC outlets atop DIN rails

  • Separate Charge

● The applicable plug is Matsushita WK3001W (1-pin) and WK3004W (2-pin).
● As you can turn the rail set screw even after the outlet is installed, you can easily align the left and right. (The cover is removed for the 2-pin model.)
● Since it is provided with the cable insertion port, there is no need to cut a notch for the outlet.

MaterialSteel Plate SPHC
Surface TreatmentTrivalent Chromate Plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

For DIN Rail AC Base:Related Image

■ Sold Separately
Part NumberSelf Weight
(g)
S-21-3C69

Weitere Informationen

For DIN Rail AC Base:Related Image

For DIN Rail AC Base:Related Image

Accessories
Rail Fixing Screw2 pieces
Teilenummer
S-21-3C
S-21-3C-P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSQuantity of Packs
(Pcs.)
Screw Size

4.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101-

23.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 105M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 50
Sizes Vertical(mm) 90 Dimensions Thickness / Depth(mm) 12 Paint Surface Processing Trivalent Chromate Plating
Compatible (Socket): Panasonic Electric Works Co., Ltd. WK3001W (1-pin) / WK3004W (2-pin)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support