Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

DIN Rail Mounting Plate

DIN Rail Mounting Plate

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

General purpose resin plate for DIN rail

DIN Rail Mounting Plate:Related Image

● Removal Method: Can be installed simply by pressing from the front of the DIN rail.
To remove it, lift it forward by pulling the lever or slide on the rails.

· When mounting while the module is attached, it may not be mountable depending on the size of the module.
Check before use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DIN-P70

Spezifikationen

DIN Rail Mounting Plate:Related Image

Weitere Informationen

DIN Rail Mounting Plate:Related Image
Teilenummer
DIN-P70
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

7.19 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyacetal Resin Size Width(mm) 33 Sizes Vertical(mm) 82.5
Dimensions Thickness / Depth(mm) 8 Color Black

Sie befinden sich auf der Seite für DIN Rail Mounting Plate, die Teilenummer ist DIN-P70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DIN-P70.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support