Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Round Louver (Resin)

Round Louver (Resin)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Resin round louver with filter


● Insect repellent stainless steel mesh is attached.
● It can easily be attached to the box by performing round hole machining only.
● The filter can be replaced from the outside, and can also be reused after washing.
● Attachable Sheet Thickness: 1.2 mm – 3.2 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Round Louver (Resin):Related Image

Model NumberColor SymbolSize (Unit: mm)Self Weight (g)
ABCDE
MLR75FK (Cream)
Ø75Ø6437.523Ø6560
MLR90FG (Gray)Ø90Ø7638.524Ø7780

Weitere Informationen

Round Louver (Resin):Related Image

Color Specification
Color SymbolColor
KCream (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1)
GGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Specifications
MaterialCoverAES Resin
BodyPS Resin
Filter (Non-Woven)Modacrylic Polyester Dust Protection: 70%

Round Louver (Resin):Related Image
Teilenummer
MLR75F-G
MLR75F-K
MLR90F-G
MLR90F-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Color

11.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 757537.5Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

11.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 757537.5Cream (Approximately Munsell Value 2.5Y9/1)

13.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 909038.5Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

13.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 909038.5Cream (Approximately Munsell Value 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Characteristics With Filter (Modacrylic Polyester, Dustproof Rate 70 %) Material Resin

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support