Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The new "standard" square end mill with 45° spiral is available at an ultra-low price

  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model:Related Image
Teilenummer
XAL-HEM4S2
XAL-HEM4S2.5
XAL-HEM4S3
XAL-HEM4S4
XAL-HEM4S5
XAL-HEM4S6
XAL-HEM4S8
XAL-HEM4S10
XAL-HEM4S12
XAL-HEM4S16
XAL-HEM4S20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

14.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○]54450 ~ -0.021

14.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○]74450 ~ -0.021

15.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]86600 ~ -0.021

15.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]116600 ~ -0.021

17.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]136600 ~ -0.021

18.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]136600 ~ -0.022

24.67 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]198750 ~ -0.022

34.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]2210800 ~ -0.022

46.67 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]26121000 ~ -0.022

112.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 16General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]32161100 ~ -0.022

140.01 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 20General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]38201250 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAL-HEM4S 2 5 45 4 1
2.5 7 45 4 1
3 8 60 6 1
4 11 60 6 1
5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
8 19 75 8 2
10 22 80 10 2
12 26 100 12 2
16 32 110 16 2
20 38 125 20 2

Weitere Informationen


The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, resulting improved shape accuracy of the machined objects.
Compared to 30° twisted square end mills, both the rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch Coating For General Steel (AlCrN etc.)
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support