Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
16.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
9.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
9.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | Mit Führung | 1 | |
22.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | Mit Führung | 1 | |
10.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | Mit Führung | 1 | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | Mit Führung | 1 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | Mit Führung | 2 | |
32.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 21 | 6 | 50 | Mit Führung | 3 | |
22.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 70 | Mit Führung | 2 | |
43.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 27 | 8 | 60 | Mit Führung | 3 | |
29.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 80 | Mit Führung | 2 | |
56.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 85 | Mit Führung | 2 | |
71.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 42 | 12 | 80 | Mit Führung | 3 | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 110 | Mit Führung | 2 | |
150.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 60 | 20 | 130 | Mit Führung | 2 | |
15.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
9.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
10.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | 4 | 45 | Sharp Corner | 2 | |
11.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 50 | Sharp Corner | 2 | |
10.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | Sharp Corner | 1 | |
11.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
29.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 80 | Sharp Corner | 2 | |
56.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 85 | Sharp Corner | 2 | |
71.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 42 | 12 | 80 | Sharp Corner | 3 | |
101.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 110 | Sharp Corner | 2 | |
150.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 60 | 20 | 130 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM4R (Standard) XAL-PEM4R (Sharp Edge) |
1 | — | 4 | 3 | 45 | 1 | ● | ● |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
2 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.5 | — | 6 | 10.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | No Standards | ● | |
4 | — | 6 | 12 | 50 | 1 | ● | ● | |
5 | — | 6 | 15 | 55 | 1 | ● | ● | |
6 | — | 6 | 18 | 60 | 2 | ● | ● | |
7 | — | 6 | 21 | 50 | 3 | ● | No Standards | |
8 | — | 8 | 24 | 70 | 2 | ● | ● | |
9 | — | 8 | 27 | 60 | 3 | ● | No Standards | |
10 | — | 10 | 30 | 80 | 2 | ● | ● | |
12 | — | 12 | 36 | 85 | 2 | ● | ● | |
14 | — | 12 | 42 | 80 | 3 | ● | ● | |
16 | — | 16 | 48 | 110 | 2 | ● | ● | |
20 | — | 20 | 60 | 130 | 2 | ● | ● |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling raw materials, resulting in improved shape accuracy of the machined objects.
● A 4-flute end mill that is ideal for raw material side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften