Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Standard C-Value Series With TiAlN Coating

  • TiAlN
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model:Related Image

Teilenummer
XAC-PEM2S1
XAC-PEM2S1.2
XAC-PEM2S1.5
XAC-PEM2S2
XAC-PEM2S2.5
XAC-PEM2S3
XAC-PEM2S4
XAC-PEM2S5
XAC-PEM2S6
XAC-PEM2S8
XAC-PEM2S10
XAC-PEM2S12
XAC-PEM2S14
XAC-PEM2S16
XAC-PEM2S20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

9.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.54400 ~ -0.021

10.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.244400 ~ -0.021

9.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.544400 ~ -0.021

8.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 264400 ~ -0.021

10.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.584400 ~ -0.021

12.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 386450 ~ -0.021

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4116450 ~ -0.021

12.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5136500 ~ -0.021

12.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6136500 ~ -0.022

20.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8198600 ~ -0.022

25.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102210700 ~ -0.022

37.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122612750 ~ -0.022

75.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142614850 ~ -0.022

90.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632161000 ~ -0.022

116.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2038201050 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAC series carbide square end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAC-PEM2S 1 2.5 40 4 1
1.2 4 40 4 1
1.5 4 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 8 40 4 1
3 8 45 6 1
4 11 45 6 1
5 13 50 6 1
6 13 50 6 2
8 19 60 8 2
10 22 70 10 2
12 26 75 12 2
14 26 85 14 2
16 32 100 16 2
20 38 105 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating TiAlN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support