Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Thrusting in the Z direction, lateral driving and waging can be performed by this single unit

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-16
SN-TSC-HEM3S7.5-[21-46/1]-16
SN-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-38
SN-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HPEM3S7-[21-46/1]-16
SN-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-16
SN-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-38
SNR-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HPEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
TSC-HEM3S1
TSC-HEM3S1-4
TSC-HEM3S1.5
TSC-HEM3S1.8
TSC-HEM3S2
TSC-HEM3S2-4
TSC-HEM3S2.5
TSC-HEM3S2.8
TSC-HEM3S3
TSC-HEM3S3.5
TSC-HEM3S4
TSC-HEM3S4.5
TSC-HEM3S5
TSC-HEM3S5.5
TSC-HEM3S6
TSC-HEM3S6.5
TSC-HEM3S7
TSC-HEM3S7.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 61366018 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 6.51487019 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 71687021 ~ 36Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 7.51687021 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 81987524 ~ 51Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 919108024 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 1022108027 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 11221210027 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 12261210031 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20382011043 ~ 72Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61366018 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 71687021 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 7.51687021 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 81987524 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 919108024 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 1022108027 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 11221210027 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 12261210031 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20382011043 ~ 72Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61366018 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 6.51487019 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 71687021 ~ 36Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 7.51687021 ~ 36Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 81987524 ~ 51Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 919108024 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 1022108027 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 11221210027 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 12261210031 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20382011043 ~ 72Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61366018 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 71687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 7.51687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 81987524 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 919108024 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 1022108027 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 11221210027 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

6 Arbeitstage 12261210031 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20382011043 ~ 72Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

21.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

20.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13460-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

20.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.54.5660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

28.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.85660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

20.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

24.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26460-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.57.5660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

38.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.88660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

22.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 38660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

22.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.510660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

24.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 411660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

24.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.513660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

27.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 513660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

26.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.513660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

25.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 613660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

33.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.514870-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

37.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 716870-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

45.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.516870-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-HEM3S
(Standard)

TSC-HPEM3S
(Sharp Edge)
1 6 3 60 1
1 4 4 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 70 1
7.5 8 16 70 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
11 12 22 100 1
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support