Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Thrusting in the Z direction, lateral driving and waging can be performed by this single unit

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM3R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HEM3R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HEM3R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM3R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM3R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HEM3R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HEM3R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HEM3R11-[39-70/1]-34
SN-TSC-HEM3R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HEM3R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HEM3R20-[61-92/1]-56
SN-TSC-HPEM3R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HPEM3R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HPEM3R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM3R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM3R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HPEM3R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HPEM3R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HPEM3R11-[39-70/1]-34
SN-TSC-HPEM3R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HPEM3R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HPEM3R20-[61-92/1]-56
SNR-TSC-HEM3R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HEM3R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM3R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM3R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM3R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM3R11-[39-70/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM3R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HEM3R20-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-HPEM3R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HPEM3R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HPEM3R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM3R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM3R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM3R11-[39-70/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM3R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HPEM3R20-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-HEM3R1
TSC-HEM3R1.5
TSC-HEM3R1.8
TSC-HEM3R2
TSC-HEM3R2.5
TSC-HEM3R2.8
TSC-HEM3R3
TSC-HEM3R3.5
TSC-HEM3R4
TSC-HEM3R4.5
TSC-HEM3R5
TSC-HEM3R5.5
TSC-HEM3R6
TSC-HEM3R6.5
TSC-HEM3R7
TSC-HEM3R7.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 11341210039 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 11341210039 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 11341210039 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52487029 ~ 36Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 11341210039 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

30.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 14660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

29.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

27.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.87660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

28.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 28660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

29.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

26.41 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.813660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

28.41 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 316660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

27.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3.518660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

28.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 418660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

30.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.519660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

32.56 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 521660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

33.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5.521660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

31.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 621660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.022

37.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.523870-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

40.65 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 724870-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

49.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.524870-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product0 ~ -0.021

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM3R
(Standard)

TSC-HPEM3R
(Sharp Edge)
1 4 60 6 1
1.5 6 60 6 1
1.8 7 60 6 1
2 8 60 6 1
2.5 10 60 6 1
2.8 13 60 6 1
3 16 60 6 1
3.5 18 60 6 1
4 18 60 6 1
4.5 19 60 6 1
5 21 60 6 1
5.5 21 60 6 1
6 21 60 6 2
6.5 23 70 8 1
7 24 70 8 1
7.5 24 70 8 1
8 26 75 8 2
9 26 80 10 1
10 34 90 10 2
11 34 100 12 1
12 38 100 12 2
16 48 110 16 2
20 56 130 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support