TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Die einzigartige Form der Spanleitstufe ermöglicht das Schneiden von Nuten mit einer Schnitttiefe, die der eines 2-Schneiden-Werkzeugs entspricht
-Vergleich zu Vierkantfräsern mit 30° Spiralwinkel, sind sowohl die Rotation als auch der Vorschub mehr als doppelt so schnell
-Der 45°-Spiralwinkel macht ihn ideal für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Vergleich zu einem Allzweck-Vierkantfräser mit 30°-Spiralwinkel
-er hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM3L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HEM3L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HEM3L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HEM3L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HEM3L16-[75-103/1]-65
SN-TSC-HEM3L20-[85-112/1]-75
SNR-TSC-HEM3L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HEM3L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HEM3L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HEM3L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HEM3L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HEM3L20-[80-112/1]-[25-75/1]
TSC-HEM3L2
TSC-HEM3L2.5
TSC-HEM3L3
TSC-HEM3L4
TSC-HEM3L5
TSC-HEM3L6
TSC-HEM3L8
TSC-HEM3L10
TSC-HEM3L12
TSC-HEM3L16
TSC-HEM3L20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 62567030 ~ 52Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 83589040 ~ 66Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16651613575 ~ 103Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20752015085 ~ 112Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 62567030 ~ 52Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 83589040 ~ 66Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16651613570 ~ 103Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20752015080 ~ 112Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing2

39.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 212660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

40.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.515660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

46.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 318660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

52.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 420660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

62.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 523670-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 625670-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

81.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835890-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

98.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104510100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

91.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512120-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

189.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516135-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

335.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520150-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM3L 2 12 60 6 1
2.5 15 60 6 1
3 18 60 6 1
4 20 60 6 1
5 23 70 6 1
6 25 70 6 2
8 35 90 8 2
10 45 100 10 2
12 55 120 12 2
16 65 135 16 2
20 75 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support