Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long shank, short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long shank, short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A long shank type that exhibits power in deep sections of a workpiece

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Teilenummer
TSC-LS-HEM3S2
TSC-LS-HEM3S2.5
TSC-LS-HEM3S3
TSC-LS-HEM3S4
TSC-LS-HEM3S5
TSC-LS-HEM3S6
TSC-LS-HEM3S7
TSC-LS-HEM3S8
TSC-LS-HEM3S8-6
TSC-LS-HEM3S9
TSC-LS-HEM3S10
TSC-LS-HEM3S10-8
TSC-LS-HEM3S11
TSC-LS-HEM3S12
TSC-LS-HEM3S12-10
TSC-LS-HEM3S13
TSC-LS-HEM3S16
TSC-LS-HEM3S17
TSC-LS-HEM3S18
TSC-LS-HEM3S20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)

59.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.5680300 ~ -0.0211.9

54.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.54.5680300 ~ -0.0212.4

48.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35680300 ~ -0.0212.9

50.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 46680350 ~ -0.0213.8

55.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 586100500 ~ -0.0214.8

59.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 696120700 ~ -0.0225.7

112.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7126135-0 ~ -0.023-

77.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8128135850 ~ -0.0227.6

134.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8126135-0 ~ -0.023-

88.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9138135-0 ~ -0.023-

86.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1015101501000 ~ -0.0229.5

97.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10158150-0 ~ -0.023-

118.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 111810160-0 ~ -0.023-

94.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1218121601080 ~ -0.02211.5

104.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121810160-0 ~ -0.023-

104.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 132012160-0 ~ -0.023-

147.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624161801200 ~ -0.02215.5

162.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 172516180-0 ~ -0.023-

231.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 182716180-0 ~ -0.023-

271.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2030202001400 ~ -0.02219.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
1
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-LS-HEM3S 2 6 3.5 1.9 30 80 1
2.5 6 4.5 2.4 30 80 1
3 6 5 2.9 30 80 1
4 6 6 3.8 35 80 1
5 6 8 4.8 50 100 1
6 6 9 5.7 70 120 2
7 6 12 135 3
8 6 6 12 135 3
8 8 12 7.6 85 135 2
9 8 13 135 3
10 8 8 15 150 3
10 10 15 9.5 100 150 2
11 10 18 160 3
12 10 10 18 160 3
12 12 18 11.5 108 160 2
13 12 20 160 3
16 16 24 15.5 120 180 2
17 16 25 180 3
18 16 27 180 3
20 20 30 19.5 140 200 2

[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by multi-stage machining of side surfaces (product in figure 3 only).

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support