Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / stub model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The flute length type of 1.5 times the outer diameter that's capable of high-speed high feed machining

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM4B6-[14-42/1]-9
SN-TSC-HEM4B8-[17-51/1]-12
SN-TSC-HEM4B10-[20-50/1]-15
SN-TSC-HEM4B12-[23-68/1]-18
SN-TSC-HEM4B16-[29-74/1]-24
SNR-TSC-HEM4B6-[14-42/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-HEM4B8-[17-51/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HEM4B10-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-HEM4B12-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-HEM4B16-[29-74/1]-[5-24/1]
TSC-HEM4B1
TSC-HEM4B1.5
TSC-HEM4B2
TSC-HEM4B2.5
TSC-HEM4B3
TSC-HEM4B4
TSC-HEM4B5
TSC-HEM4B6
TSC-HEM4B8
TSC-HEM4B10
TSC-HEM4B12
TSC-HEM4B16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 6966014 ~ 42Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 81287517 ~ 51Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1015108020 ~ 50Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12181210023 ~ 68Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16241611029 ~ 74Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 6966014 ~ 42Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 81287517 ~ 51Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1015108020 ~ 50Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12181210023 ~ 68Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16241611029 ~ 74Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

29.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 11.5660-Stocked Product0 ~ -0.021

29.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.52.25660-Stocked Product0 ~ -0.021

23.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23660-Stocked Product0 ~ -0.021

29.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.53.8660-Stocked Product0 ~ -0.021

21.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 34.5660-Stocked Product0 ~ -0.021

22.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 46660-Stocked Product0 ~ -0.021

26.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 57.5660-Stocked Product0 ~ -0.021

24.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 69660-Stocked Product0 ~ -0.022

37.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 812875-Stocked Product0 ~ -0.022

50.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10151080-Stocked Product0 ~ -0.022

70.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121812100-Stocked Product0 ~ -0.022

112.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 162416110-Stocked Product0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4B 1 1.5 60 6 1
1.5 2.25 60 6 1
2 3 60 6 1
2.5 3.8 60 6 1
3 4.5 60 6 1
4 6 60 6 1
5 7.5 60 6 1
6 9 60 6 2
8 12 75 8 2
10 15 80 10 2
12 18 100 12 2
16 24 110 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
It has a stubby blade with a flute length 1.5 times greater than the blade diameter, suppressing chatter while machining bottom surfaces.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support