Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SN-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-14 |
SN-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-16 |
SN-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-16 |
SN-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-19 |
SN-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-HEM4S16-[42-68/1]-32 |
SN-TSC-HEM4S20-[48-72/1]-38 |
SN-TSC-HPEM4S6-[18-42/1]-13 |
SN-TSC-HPEM4S6.5-[19-46/1]-14 |
SN-TSC-HPEM4S7-[21-51/1]-16 |
SN-TSC-HPEM4S7.5-[21-51/1]-16 |
SN-TSC-HPEM4S8-[24-51/1]-19 |
SN-TSC-HPEM4S9-[24-50/1]-19 |
SN-TSC-HPEM4S10-[27-50/1]-22 |
SN-TSC-HPEM4S12-[31-70/1]-26 |
SN-TSC-HPEM4S16-[42-68/1]-32 |
SN-TSC-HPEM4S20-[48-67/1]-38 |
SNR-TSC-HEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-HEM4S6.5-[19-46/1]-[5-14/1] |
SNR-TSC-HEM4S7-[21-51/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-HEM4S7.5-[21-51/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-HEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-HEM4S9-[24-50/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-HEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-HEM4S12-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-HEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-HEM4S20-[43-67/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-HPEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1] |
SNR-TSC-HPEM4S7-[21-51/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-HPEM4S7.5-[21-51/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-HPEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-HPEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1] |
SNR-TSC-HPEM4S12-[31-70/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-HPEM4S16-[37-68/1]-[5-32/1] |
SNR-TSC-HPEM4S20-[43-67/1]-[5-38/1] |
TSC-HEM4S1 |
TSC-HEM4S1.5 |
TSC-HEM4S1.8 |
TSC-HEM4S2 |
TSC-HEM4S2-4 |
TSC-HEM4S2.5 |
TSC-HEM4S2.8 |
TSC-HEM4S3 |
TSC-HEM4S3.5 |
TSC-HEM4S4 |
TSC-HEM4S4.5 |
TSC-HEM4S5 |
TSC-HEM4S5.5 |
TSC-HEM4S6 |
TSC-HEM4S6.5 |
TSC-HEM4S7 |
TSC-HEM4S7.5 |
TSC-HEM4S8 |
TSC-HEM4S9 |
TSC-HEM4S10 |
TSC-HEM4S12 |
TSC-HEM4S16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 18 ~ 42 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 8 | 70 | 19 ~ 46 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 75 | 24 ~ 51 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 80 | 24 ~ 50 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | 27 ~ 50 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | 31 ~ 70 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 68 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | 48 ~ 72 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 18 ~ 42 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 8 | 70 | 19 ~ 46 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 75 | 24 ~ 51 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 80 | 24 ~ 50 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | 27 ~ 50 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | 31 ~ 70 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 68 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | 48 ~ 67 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 18 ~ 42 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 8 | 70 | 19 ~ 46 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 75 | 24 ~ 51 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 80 | 24 ~ 50 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | 27 ~ 50 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | 31 ~ 70 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 68 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | 43 ~ 67 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | 18 ~ 42 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 75 | 21 ~ 51 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 75 | 24 ~ 51 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | 27 ~ 50 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | 31 ~ 70 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 68 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | 43 ~ 67 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
29.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
27.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
39.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 5 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
26.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
24.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
38.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | 8 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
29.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
36.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 13 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
34.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
39.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
31.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 60 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
53.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 8 | 70 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
52.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 75 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
61.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 75 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
49.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 75 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 80 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
58.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 80 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
95.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 100 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
122.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||
TSC-HEM4S (Standard) TSC-HPEM4S (Sharp Edge) |
1 | — | 6 | 3 | 60 | 1 |
1.5 | — | 6 | 4.5 | 60 | 1 | |
1.8 | — | 6 | 5 | 60 | 1 | |
2 | — | 6 | 6 | 60 | 1 | |
2 | 4 | 4 | 6 | 60 | 1 | |
2.5 | — | 6 | 7.5 | 60 | 1 | |
2.8 | — | 6 | 8 | 60 | 1 | |
3 | — | 6 | 8 | 60 | 1 | |
3.5 | — | 6 | 10 | 60 | 1 | |
4 | — | 6 | 11 | 60 | 1 | |
4.5 | — | 6 | 13 | 60 | 1 | |
5 | — | 6 | 13 | 60 | 1 | |
5.5 | — | 6 | 13 | 60 | 1 | |
6 | — | 6 | 13 | 60 | 2 | |
6.5 | — | 8 | 14 | 70 | 1 | |
7 | — | 8 | 16 | 75 | 1 | |
7.5 | — | 8 | 16 | 75 | 1 | |
8 | — | 8 | 19 | 75 | 2 | |
9 | — | 10 | 19 | 80 | 1 | |
10 | — | 10 | 22 | 80 | 2 | |
12 | — | 12 | 26 | 100 | 2 | |
16 | — | 16 | 32 | 105 | 2 | |
20 | — | 20 | 38 | 110 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
● Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Additional Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften