Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / SR Flute Length model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / SR Flute Length model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Can reach itchy places! Intermediate flute length between short and regular

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • SR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / SR Flute Length model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-23
SN-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-40
SNR-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM4SR3
TSC-HEM4SR4
TSC-HEM4SR5
TSC-HEM4SR6
TSC-HEM4SR8
TSC-HEM4SR10
TSC-HEM4SR12
TSC-HEM4SR16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 61766022 ~ 42Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 82387528 ~ 51Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1028109033 ~ 60Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12321210037 ~ 70Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16401611045 ~ 78Standard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61766022 ~ 42Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 822.587528 ~ 51Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1028109033 ~ 60Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12321210037 ~ 70Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16401611045 ~ 78Cutting Edge R Processing0 ~ -0.022

31.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 312660-Stocked Product0 ~ -0.021

32.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 414.5660-Stocked Product0 ~ -0.021

34.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 517660-Stocked Product0 ~ -0.021

37.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 617660-Stocked Product0 ~ -0.022

49.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 822.5875-Stocked Product0 ~ -0.022

62.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10281090-Stocked Product0 ~ -0.022

83.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 123212100-Stocked Product0 ~ -0.022

175.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 164016110-Stocked Product0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / SR Flute Length model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4SR 3 12 60 6 1
4 14.5 60 6 1
5 17 60 6 1
6 17 60 6 2
8 22.5 75 8 2
10 28 90 10 2
12 32 100 12 2
16 40 110 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
The product is considered to have "SR blade length" as the blade length is between that of TSC-HEM4S (short blade length) and TSC-HEM4R (regular blade length).
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support