Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Choose the 4-flute type for durability in any processing, such as grooving and side milling

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM4R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HEM4R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HEM4R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM4R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM4R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HEM4R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HEM4R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HEM4R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HEM4R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HEM4R20-[61-92/1]-56
SN-TSC-HPEM4R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HPEM4R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HPEM4R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM4R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM4R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HPEM4R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HPEM4R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HPEM4R16-[53-78/1]-48
SN-TSC-HPEM4R20-[61-92/1]-56
SNR-TSC-HEM4R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HEM4R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM4R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM4R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM4R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM4R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HEM4R20-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-HPEM4R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HPEM4R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM4R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM4R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM4R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM4R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HPEM4R20-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-HEM4R1
TSC-HEM4R1.5
TSC-HEM4R1.8
TSC-HEM4R2
TSC-HEM4R2.5
TSC-HEM4R2.8
TSC-HEM4R3
TSC-HEM4R3.5
TSC-HEM4R4
TSC-HEM4R4.5
TSC-HEM4R5
TSC-HEM4R5.5
TSC-HEM4R6
TSC-HEM4R6.5
TSC-HEM4R7
TSC-HEM4R7.5
TSC-HEM4R8
TSC-HEM4R9
TSC-HEM4R10
TSC-HEM4R12
TSC-HEM4R16
TSC-HEM4R20
TSC-HPEM4R1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72486029 ~ 36Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52486029 ~ 36Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72486029 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52486029 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 6.52387028 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 72486029 ~ 36Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52486029 ~ 36Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 926108031 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 72486029 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 7.52486029 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

7 Arbeitstage 82687531 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 1034109039 ~ 60Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 12381210043 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

7 Arbeitstage 20562013061 ~ 92Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

34.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 14660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

34.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

35.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.87660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

22.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 28660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

25.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

37.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.813660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

24.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 316660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

26.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3.518660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

28.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 418660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

37.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.519660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

31.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 521660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

54.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5.521660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

33.12 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 621660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

90.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.523870-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

41.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 724860-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

57.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.524860-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

42.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 826875-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

53.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 9261080-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

64.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10341090-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

82.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 123812100-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

138.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 164816110-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

209.42 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 205620130-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

34.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 14660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4R
(Standard)

TSC-HPEM4R
(Sharp Edge)
1 4 60 6 1
1.5 6 60 6 1
1.8 7 60 6 1
2 8 60 6 1
2.5 10 60 6 1
2.8 13 60 6 1
3 16 60 6 1
3.5 18 60 6 1
4 18 60 6 1
4.5 19 60 6 1
5 21 60 6 1
5.5 21 60 6 1
6 21 60 6 2
6.5 23 70 8 1
7 24 60 8 1
7.5 24 60 8 1
8 26 75 8 2
9 26 80 10 1
10 34 90 10 2
12 38 100 12 2
16 48 110 16 2
20 56 130 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support