Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A long blade with rigid form that prevents chattering

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HEM4L16-[70-103/1]-65
SN-TSC-HEM4L20-[80-112/1]-75
SN-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HPEM4L16-[70-103/1]-65
SN-TSC-HPEM4L20-[80-110/1]-75
SNR-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HEM4L20-[80-110/1]-[5-75/1]
SNR-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HPEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HPEM4L20-[80-110/1]-[5-75/1]
TSC-HEM4L2
TSC-HEM4L2.5
TSC-HEM4L3
TSC-HEM4L4
TSC-HEM4L5
TSC-HEM4L6
TSC-HEM4L8
TSC-HEM4L10
TSC-HEM4L12
TSC-HEM4L16
TSC-HEM4L20
TSC-HPEM4L2
TSC-HPEM4L2.5
TSC-HPEM4L3
TSC-HPEM4L4
TSC-HPEM4L5
TSC-HPEM4L6
TSC-HPEM4L8
TSC-HPEM4L10
TSC-HPEM4L12
TSC-HPEM4L16
TSC-HPEM4L20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 62567030 ~ 52Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 83589040 ~ 66Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16651613570 ~ 103Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20752015080 ~ 112Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 62567030 ~ 52Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 83589040 ~ 66Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16651613570 ~ 103Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20752015080 ~ 110Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 62567030 ~ 52Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 83589040 ~ 66Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16651613570 ~ 103Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20752015080 ~ 110Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 62567030 ~ 52Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 83589040 ~ 66Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 10451010050 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 12551212060 ~ 90Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16651613570 ~ 103Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20752015080 ~ 110Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

35.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 212660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

36.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.515660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

34.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 318660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

38.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 420660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

41.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 523670-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

47.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 625670-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

60.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 835890-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

77.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 104510100-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

88.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 125512120-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

178.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 166516135-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

269.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 207520150-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

35.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 212660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

45.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.515660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

39.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 318660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

37.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 420660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

43.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 523670-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

41.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 625670-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

59.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 835890-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

75.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 104510100-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

88.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 125512120-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

178.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 166516135-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

269.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 207520150-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4L
(Standard)

TSC-HPEM4L
(Sharp Edge)
2 12 60 6 1
2.5 15 60 6 1
3 18 60 6 1
4 20 60 6 1
5 23 70 6 1
6 25 70 6 2
8 35 90 8 2
10 45 100 10 2
12 55 120 12 2
16 65 135 16 2
20 75 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support