Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Popular long shank type is available at a reasonable price

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Teilenummer
TSC-LS-HEM4S2
TSC-LS-HEM4S2.5
TSC-LS-HEM4S3
TSC-LS-HEM4S4
TSC-LS-HEM4S5
TSC-LS-HEM4S6
TSC-LS-HEM4S7
TSC-LS-HEM4S8
TSC-LS-HEM4S8-6
TSC-LS-HEM4S9
TSC-LS-HEM4S10
TSC-LS-HEM4S10-8
TSC-LS-HEM4S11
TSC-LS-HEM4S12
TSC-LS-HEM4S12-10
TSC-LS-HEM4S13
TSC-LS-HEM4S16
TSC-LS-HEM4S17
TSC-LS-HEM4S18
TSC-LS-HEM4S20
TSC-LS-HEM4S22
TSC-LS-HPEM4S2
TSC-LS-HPEM4S2.5
TSC-LS-HPEM4S3
TSC-LS-HPEM4S4
TSC-LS-HPEM4S5
TSC-LS-HPEM4S6
TSC-LS-HPEM4S7
TSC-LS-HPEM4S8
TSC-LS-HPEM4S8-6
TSC-LS-HPEM4S9
TSC-LS-HPEM4S10
TSC-LS-HPEM4S10-8
TSC-LS-HPEM4S11
TSC-LS-HPEM4S12
TSC-LS-HPEM4S12-10
TSC-LS-HPEM4S13
TSC-LS-HPEM4S16
TSC-LS-HPEM4S17
TSC-LS-HPEM4S18
TSC-LS-HPEM4S20
TSC-LS-HPEM4S22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Tolerance of OD
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

37.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.568030Mit Führung0 ~ -0.0211.9

59.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.54.568030Mit Führung0 ~ -0.0212.4

43.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3568030Mit Führung0 ~ -0.0212.9

48.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4668035Mit Führung0 ~ -0.0213.8

57.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 58610050Mit Führung0 ~ -0.0214.8

63.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 69612070Mit Führung0 ~ -0.0225.7

54.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7126135-Mit Führung0 ~ -0.023-

78.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 812813585Mit Führung0 ~ -0.0227.6

97.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8126135-Mit Führung0 ~ -0.023-

96.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9138135-Mit Führung0 ~ -0.023-

80.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101510150100Mit Führung0 ~ -0.0229.5

93.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10158150-Mit Führung0 ~ -0.023-

97.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 111810160-Mit Führung0 ~ -0.023-

99.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121812160108Mit Führung0 ~ -0.02211.5

107.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121810160-Mit Führung0 ~ -0.023-

122.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 132012160-Mit Führung0 ~ -0.023-

147.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 162416180120Mit Führung0 ~ -0.02215.5

230.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 172516180-Mit Führung0 ~ -0.023-

227.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 182616180-Mit Führung0 ~ -0.023-

253.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 203020200140Mit Führung0 ~ -0.02219.5

305.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 223020200-Mit Führung0 ~ -0.023-

39.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.568030Sharp Corner0 ~ -0.0211.9

39.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.54.568030Sharp Corner0 ~ -0.0212.4

47.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3568030Sharp Corner0 ~ -0.0212.9

54.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4668035Sharp Corner0 ~ -0.0213.8

53.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 58610050Sharp Corner0 ~ -0.0214.8

60.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 69612070Sharp Corner0 ~ -0.0225.7

51.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7126135-Sharp Corner0 ~ -0.023-

72.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 812813585Sharp Corner0 ~ -0.0227.6

96.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8126135-Sharp Corner0 ~ -0.023-

98.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 9138135-Sharp Corner0 ~ -0.023-

102.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101510150100Sharp Corner0 ~ -0.0229.5

100.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10158150-Sharp Corner0 ~ -0.023-

87.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 111810160-Sharp Corner0 ~ -0.023-

116.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121812160108Sharp Corner0 ~ -0.02211.5

108.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121810160-Sharp Corner0 ~ -0.023-

122.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 132012160-Sharp Corner0 ~ -0.023-

184.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 162416180120Sharp Corner0 ~ -0.02215.5

227.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 172516180-Sharp Corner0 ~ -0.023-

234.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 182616180-Sharp Corner0 ~ -0.023-

253.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 203020200140Sharp Corner0 ~ -0.02219.5

305.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 223020200-Sharp Corner0 ~ -0.023-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-LS-HEM4S
(Standard)

TSC-LS-HPEM4S
(Sharp Edge)
2 6 3.5

1.9

30

80 1
2.5 6 4.5

2.4

30

80 1
3 6 5

2.9

30

80 1
4 6 6

3.8

35

80 1
5 6 8

4.8

50

100 1
6 6 9

5.7

70

120 2
7 6 12 135 3
8

6

6 12 135 3
8 8 12

7.6

85

135 2
9 8 13 135 3
10

8

8 15 150 3
10 10 15

9.5

100

150 2
11 10 18 160 3
12

10

10 18 160 3
12 12 18

11.5

108

160 2
13 12 20 160 3
16 16 24

15.5

120

180 2
17 16 25 180 3
18 16 26 180 3
20 20 30

19.5

140

200 2
22 20 30 200 3

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by the multi-stage machining of side surfaces. (Product in figure 3 only)

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support