Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The fine intermediate flute length between short and regular that's unique to Misumi

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • SR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-EM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-EM4SR16-[45-73/1]-40
SN-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-PEM4SR16-[45-73/1]-40
SNR-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM4SR7-[23-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
TSC-EM4SR1
TSC-EM4SR1.5
TSC-EM4SR2
TSC-EM4SR3
TSC-EM4SR4
TSC-EM4SR5
TSC-EM4SR6
TSC-EM4SR7
TSC-EM4SR8
TSC-EM4SR9
TSC-EM4SR10
TSC-EM4SR12
TSC-EM4SR16
TSC-PEM4SR1
TSC-PEM4SR1.5
TSC-PEM4SR2
TSC-PEM4SR3
TSC-PEM4SR4
TSC-PEM4SR5
TSC-PEM4SR6
TSC-PEM4SR7
TSC-PEM4SR8
TSC-PEM4SR9
TSC-PEM4SR10
TSC-PEM4SR12
TSC-PEM4SR16
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 7 Arbeitstage 61566020 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 717.586523 ~ 41Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 82087025 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 922.5107528 ~ 45Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1025108030 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1230128535 ~ 55Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16401610545 ~ 73Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61566020 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 717.586523 ~ 41Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 82087025 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 922.5107528 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1025108030 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1230128535 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16401610545 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61566020 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 717.586523 ~ 41Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 82087025 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 922.5107528 ~ 45Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1025108030 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1230128535 ~ 55Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16401610545 ~ 73Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61566020 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 717.586523 ~ 41Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 82087025 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 922.5107528 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1025108030 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1230128535 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16401610545 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

17.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5445-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53.75445-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

12.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25445-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

13.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 37.5645-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

14.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410650-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

14.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 512.5655-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

16.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615660-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

34.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 717.5865-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

24.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820870-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

57.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 922.51075-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

34.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251080-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

41.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301285-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

118.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016105-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.022

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.5445-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

20.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53.75445-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

11.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25445-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

13.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 37.5645-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

14.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410650-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

15.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 512.5655-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

16.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615660-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

33.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 717.5865-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

25.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820870-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

52.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 922.51075-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.021

33.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251080-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

48.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301285-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

118.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016105-Sharp CornerStocked Product0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-EM4SR
(Standard)

TSC-PEM4SR
(Sharp Edge)
1 2.5 45 4 1
1.5 3.75 45 4 1
2 5 45 4 1
3 7.5 45 6 1
4 10 50 6 1
5 12.5 55 6 1
6 15 60 6 2
7 17.5 65 8 1
8 20 70 8 2
9 22.5 75 10 1
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2
16 40 105 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support