Carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

Carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Excellent in general versatility, it is a 2D flute length type that can be used in a wide range of applications
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Teilenummer
SEC-EM2S0.2
SEC-EM2S0.4
SEC-EM2S0.5
SEC-EM2S0.8
SEC-EM2S1
SEC-EM2S1.2
SEC-EM2S1.5
SEC-EM2S1.8
SEC-EM2S1.91
SEC-EM2S1.92
SEC-EM2S1.93
SEC-EM2S1.94
SEC-EM2S1.95
SEC-EM2S1.96
SEC-EM2S1.97
SEC-EM2S1.98
SEC-EM2S1.99
SEC-EM2S2
SEC-EM2S2.5
SEC-EM2S2.25
SEC-EM2S2.26
SEC-EM2S2.27
SEC-EM2S2.28
SEC-EM2S2.29
SEC-EM2S2.30
SEC-EM2S2.31
SEC-EM2S2.32
SEC-EM2S2.33
SEC-EM2S2.34
SEC-EM2S2.35
SEC-EM2S2.36
SEC-EM2S2.37
SEC-EM2S2.38
SEC-EM2S2.39
SEC-EM2S2.40
SEC-EM2S2.41
SEC-EM2S2.42
SEC-EM2S2.43
SEC-EM2S2.44
SEC-EM2S2.45
SEC-EM2S2.46
SEC-EM2S2.47
SEC-EM2S2.48
SEC-EM2S2.49
SEC-EM2S2.81
SEC-EM2S2.82
SEC-EM2S2.83
SEC-EM2S2.84
SEC-EM2S2.85
SEC-EM2S2.86
SEC-EM2S2.87
SEC-EM2S2.88
SEC-EM2S2.89
SEC-EM2S2.90
SEC-EM2S2.91
SEC-EM2S2.92
SEC-EM2S2.93
SEC-EM2S2.94
SEC-EM2S2.95
SEC-EM2S2.96
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

44.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.4335-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

35.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.8335-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

19.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51335-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

18.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.6335-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

11.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

19.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.22.4440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

17.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

22.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.83.6440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.914440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.924440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.934440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.944440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.954440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.964440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.974440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.984440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.994440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

11.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

11.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.55440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.255440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.265440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.275440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.285440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.295440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.35440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.315440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.325440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.335440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.345440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.355440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.365440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.375440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.385440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.395440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.45440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.415440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.425440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.435440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.445440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.455440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.465440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.475440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.485440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

38.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.495440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.816645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.826645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.836645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.846645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.856645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.866645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.876645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.886645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.896645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.96645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.916645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.926645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.936645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.946645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.956645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

26.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.966645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

Loading...

Spezifikationen

Carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number
SEC-EM2S (Standard) / SEC-PEM2S (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.2 0.4 35 3 1
0.4 0.8 35 3 1
0.5 1 35 3 1
0.8 1.6 35 3 1
1 2 40 4 1
1.2 2.4 40 4 1
1.5 3 40 4 1
1.8 3.6 40 4 1
1.91 ~ 1.99 4 40 4 1 □ (Standard Only)
2 4 40 4 1
2.25 ~ 2.49 5 40 4 1 □ (Standard Only)
2.5 5 40 4 1
2.81 ~ 2.99 6 45 6 1 □ (Standard Only)
3 6 45 6 1
3.01 ~ 3.49 7 45 6 1
3.5 7 45 6 1
3.51 ~ 3.99 8 45 6 1
4 8 45 6 1
4.51 ~ 4.99 10 45 6 1
5 10 45 6 1
5.51 ~ 5.99 12 45 6 1
6 12 45 6 2
7.01 ~ 7.99 16 55 8 1
8 16 55 8 2
9.01 ~ 9.99 20 65 10 1
10 20 65 10 2
11.01 ~ 11.99 24 75 12 1
12 24 75 12 2

[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support