Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-EM4S2 |
SEC-EM4S2.5 |
SEC-EM4S3 |
SEC-EM4S4 |
SEC-EM4S5 |
SEC-EM4S6 |
SEC-EM4S8 |
SEC-EM4S10 |
SEC-EM4S12 |
SEC-EM4S16 |
SEC-EM4S20 |
SEC-PEM4S1 |
SEC-PEM4S2 |
SEC-PEM4S2.5 |
SEC-PEM4S3 |
SEC-PEM4S4 |
SEC-PEM4S5 |
SEC-PEM4S6 |
SEC-PEM4S8 |
SEC-PEM4S10 |
SEC-PEM4S12 |
SEC-PEM4S16 |
SEC-PEM4S20 |
SN-SEC-EM4S6-[17-27/1]-12 |
SN-SEC-EM4S8-[21-31/1]-16 |
SN-SEC-EM4S10-[25-35/1]-20 |
SN-SEC-EM4S12-[29-45/1]-24 |
SN-SEC-EM4S16-[42-73/1]-32 |
SN-SEC-EM4S20-[50-72/1]-40 |
SN-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-12 |
SN-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-16 |
SN-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-20 |
SN-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-24 |
SN-SEC-PEM4S16-[42-73/1]-32 |
SN-SEC-PEM4S20-[50-72/1]-40 |
SNR-SEC-EM4S6-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-SEC-EM4S8-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-SEC-EM4S10-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-SEC-EM4S12-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-EM4S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-EM4S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
SNR-SEC-PEM4S6-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-SEC-PEM4S8-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-SEC-PEM4S10-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-SEC-PEM4S12-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-PEM4S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-SEC-PEM4S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 40 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
18.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
21.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 45 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
22.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 45 | - | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
32.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
42.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
58.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
108.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
190.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | - | Mit Führung | Stocked Product | 2 | ● | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
18.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
29.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
32.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
21.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● | |
24.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
41.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
42.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
58.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
122.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
191.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 2 | ● | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 73 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | 50 ~ 72 | Mit Führung | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 42 ~ 73 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | 50 ~ 72 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 73 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | 45 ~ 72 | Mit Führung | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 45 | 17 ~ 27 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 55 | 21 ~ 31 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 65 | 25 ~ 35 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 29 ~ 45 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 105 | 37 ~ 73 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 110 | 45 ~ 72 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
SEC-EM4S (Standard) SEC-PEM4S (Sharp Edge) |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Additional Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften