Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less)

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The high-precision side finishing type for machining raw materials such as carbon steel

  • TS
  • General Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less):Related Image
Teilenummer
TSC-HP-PSXR3
TSC-HP-PSXR4
TSC-HP-PSXR5
TSC-HP-PSXR6
TSC-HP-PSXR8
TSC-HP-PSXR10
TSC-HP-PSXR12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

57.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3104660-0.01 ~ -0.0351

57.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4124660-0.01 ~ -0.0351

65.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5154660-0.01 ~ -0.0351

67.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156660-0.01 ~ -0.0352

79.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206875-0.01 ~ -0.0352

91.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102561080-0.01 ~ -0.0352

96.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1230612100-0.01 ~ -0.0452

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5 μm or less):Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-HP-PSXR 3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Blade runout accuracy within 5 μm (our measured ratio) / back taper within 5 μm / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted for a high quality tool with minimal quality variation. It is ideal for side-finishing machining requiring a high accuracy level.
Designed to have a blade shape with an emphasis on sharpness thanks to the positive blade / sharp edge tip, it is suitable for machining raw materials of carbon steel, etc.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel.
[ ! ] As this is a highly accurate product, if Misumi Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support