Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The strong helix of positive blade is ideal in the standing-wall finishing of raw materials

  • TS
  • General Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model:Related Image
Teilenummer
SN-TSC-PSXS6-[17-42/1]-12
SN-TSC-PSXS8-[21-51/1]-16
SN-TSC-PSXS10-[25-50/1]-20
SN-TSC-PSXS12-[29-70/1]-24
SNR-TSC-PSXS6-[17-42/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PSXS8-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PSXS10-[25-50/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PSXS12-[29-70/1]-[5-24/1]
TSC-PSXS1
TSC-PSXS2
TSC-PSXS3
TSC-PSXS4
TSC-PSXS5
TSC-PSXS6
TSC-PSXS8
TSC-PSXS10
TSC-PSXS12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 612666017 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 816687521 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10206108025 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 122461210029 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 612666017 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 816687521 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10206108025 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 122461210029 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.0592

38.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 124660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

32.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 244660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

34.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 364660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

50.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 484660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

55.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5104660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

53.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6126660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0382

62.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8166875-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

68.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102061080-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

84.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1224612100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.032 ~ -0.0592

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-PSXS 1 2 60 6 4 1
2 4 60 6 4 1
3 6 60 6 4 1
4 8 60 6 4 1
5 10 60 6 4 1
6 12 60 6 6 2
8 16 75 8 6 2
10 20 80 10 6 2
12 24 100 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The positive finish of the rake angle, sharp edge processing of the bottom blade corners and 53° strong twist deliver strength when finishing pocket vertical wall surfaces of mold bases (holding blocks), and when machining raw materials, heat-treated steel and aluminum.
The TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films exhibits excellent durability, even with raw carbon steel materials, in addition to heat-treated steel.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum when cutting side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support